Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC S7-300? S7-300

SIMATIC S7-300 은 전 세계 많은 애플리케이션에 사용되는 범용 컨트롤러예요. S7-300설치 공간도 절약되고 모듈식 설계로 다양한 자동화 작업에 유연성을 제공해요.수백만 번 성공으로 입증된 SIMATIC은 미래 보장형 애플리케이션의 연속성과 품질을 보장해요.

주요 이점들

귀중한 공간 절약하세요

SIMATIC S7-300 은 PLC 설치 공간을 절약하고 수평 및 수직 배열로 장착하여 사용 가능한 캐비닛 레이아웃을 최적화할 수 있어요. S7-300

장기적 가용성에 의존하세요

애플리케이션이 신뢰할 수 있고 미래에도 사용할 수 있기를 바라세요?SIMATIC S7-300/ET 200M 시스템 제품군은 2033년까지 사용할 수 있어요.

유지보수가 필요 없는 자동화를 즐기세요

수행해야 하는 유지 관리 작업은 간단하고 자주 하지 않는 것들이에요. 운영 체제 백업, 모듈 교체, 백업 배터리 교체, 퓨즈 교체.

추천 기능들