Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC S7-1500 R/H CPU예요? S7-1500

SIMATIC S7-1500 R/H는 플랜트 가용성을 최대화하도록 설계된 이중화, 고가용성 CPU 시스템이에요. S7-1500백업 CPU를 주 CPU와 동기화하여 정전 시 데이터 손실을 방지하여 비용이 많이 드는 생산 중단을 방지해요.고유한 가치는 시스템 통합 동기화와 프로젝트 일관성에 있어 TIA Portal에서 엔지니어링에 대한 특별한 지식이 없어도 돼요.IO 주변기기는 프로피넷 링을 통해 스위치드 S1 또는 S2 디바이스로서 주 CPU와 백업 CPU에 연결되고, R-CPU의 경우 MRP가 있는 스위치 S1 또는 S2 디바이스에 연결되고, H-CPU의 경우 모든 프로피넷 구조를 통해 스위치드 S1 또는 S2 디바이스에 연결돼요.CPU 간 최대 거리는 R-CPU의 경우 최대 100m, H-CPU의 경우 최대 40km일 수 있어요.

주요 이점

가동 중지 시간 단축

각 레벨 (컨트롤러, 네트워크, 인터페이스 모듈) 의 고가용성 덕분에 단일 장애 지점이 제거돼요.

유지가 쉬워요

핫 스와핑을 통해 작동 중에 자동화 구성 요소를 교체할 수 있고 구성 실행 (CiR) 으로 확장도 가능해요.

통합이 쉬워요.

추가 소프트웨어나 라이선스는 필요 없어요.엔지니어링 소프트웨어인 TIA Portal과 같지만 동기화하고 중복성 관리를 위한 프로그래밍은 없어요.

주요 기능