왜 SIMATIC S7-1500? S7-1500
SIMATIC S7-1500 컨트롤러를 사용하면 컨트롤러의 모듈식 구조 덕분에 가장 정교한 기계 설계를 현실로 만들 수 있어요. 컨트롤러는 디지털 전환을 진행하는 동안 안정적인 지원을 제공해요. S7-1500
SIMATIC S7-1500 기능은 완전히 확장 가능해요. S7-1500다양한 CPU 버전을 사용할 수 있어요. 각각 성능 등급이 여러 개예요.입력과 출력용 신호 모듈은 물론 카운팅과 통신 모듈 같은 특수 기술 기능을 위한 기술 모듈을 중앙 또는 분산 구성과 기계나 플랜트에 인터페이스하는 데 사용할 수 있어요.SIMATIC S7-1500 시스템은 IP20 보호 등급 승인을 받았으며 제어 캐비닛에 설치하기 위한 거예요. S7-1500