왜 멀티필드버스예요?
SIMATIC 멀티필드버스는 프로피넷, 이더넷/IP, 모드버스/TCP 프로토콜을 사용하여 다양한 필드버스 시스템 간의 유연한 통신을 지원하므로 고객 프로토콜이 바뀔 때 iOS를 교체하는 번거로움 없이 다양한 기계 요구 사항을 충족할 수 있어요.자동화 프로젝트의 범용 솔루션으로 멀티필드버스 하나를 이더넷 프로토콜 3개에 사용하세요.
멀티필드버스를 사용하면 애플리케이션에 최적의 프로토콜을 사용하고 필드버스 유형에 관계없이 IT에서 머신 데이터에 액세스할 수 있게 할 수 있어요.기계 제조업체들은 iOS를 복잡하게 조정하지 않고도 요구 사항에 맞게 기계를 조정할 수 있어요.SIMATIC ET 200 멀티필드버스 인터페이스 모듈은 다양한 프로토콜을 통해 컨트롤러와 데이터를 교환할 수 있어요.SIMATIC ET 200SP는 다양한 프로토콜로 동시에 통신할 수 있어요.
PROFINET 프로토콜을 통한 통신을 위한 멀티필드버스는 완전 통합 자동화 포털 (TIA Portal) 에서 직접 구성할 수 있어요.