왜 SIMATIC IM과 디지털 입력/출력 LC예요?
IM 및 디지털 입력/출력 LC의 뒤를 잇는 IM 및 디지털 입력/출력 LC는 비용 효율적인 현지 생산 분산 I/O예요. 완전한 이중화, 높은 신뢰성, 정밀도, 간편한 통합, 확장 및 지속적인 유지 보수를 제공합니다.열악한 조건에 맞게 제작되어 화학 및 제약 산업에서 널리 사용돼요.유연한 확장은 안정적이고 효율적인 제어와 장기적인 자동화 보안을 보장해요.

IM 및 디지털 입력/출력 LC의 뒤를 잇는 IM 및 디지털 입력/출력 LC는 비용 효율적인 현지 생산 분산 I/O예요. 완전한 이중화, 높은 신뢰성, 정밀도, 간편한 통합, 확장 및 지속적인 유지 보수를 제공합니다.열악한 조건에 맞게 제작되어 화학 및 제약 산업에서 널리 사용돼요.유연한 확장은 안정적이고 효율적인 제어와 장기적인 자동화 보안을 보장해요.

우리의 DCS 솔루션은 야금, 광업, 시멘트 산업에 더 다양하고 비용 효율적이며 높은 신뢰성을 제공해요.
ET 200SP HA 시리즈 동급 모듈, F-Safe 및 Ex-I/O 모듈과 쉽게 통합되어 확장 유연성과 많은 애플리케이션 시나리오에 적합해요.
실행 (CiR) 지원, 온라인 모듈 교체, 종합적인 원격 진단을 즐기세요.PROFINET 커넥터는 편리한 플러그 앤 플레이 기능을 제공하고 IO 단자는 빠른 배선을 가능하게 하여 작동 문제를 최소화합니다.
- 프로피넷 리던던시 (R1, S2, MRP)
- 전원 리던던시 (24VDC), 입출력 모듈 리던던시
- 온라인 확장 및 핫스왑 가능한 I/O 모듈
- 구성 실행 중 (CiR 및 HCIR)
- DI/DQ 모듈, 24V DC, 32채널 고밀도
- AI/AQ 모듈, 0/4—20 mA, HART, 써모커플, RTD 포함
- 유연한 확장을 위해 ET 200SP HA I/O 모듈과 완벽하게 호환되요.
- -40~+70°C의 온도 범위에서 수평 설치 지원
- 보호 코팅이 특징, G3 표준 (ISA-S71.04) 을 충족하기 위해 부식성 가스 테스트를 거쳤어요.
- 최대 4000 미터 고도에서 작동 보장
- RJ45하고 광섬유 케이블을 통한 프로피넷
- 직접 플러그인 필드 배선, 최대 2.5 mm²
- 스크류리스, 토크 테스트 필요 없어요
- D-SUB 배선 보드 (사전 조립 케이블 포함)
- 높이: 203 밀리미터 x 깊이: 163 밀리미터 x 너비: 22.5 밀리미터
- 입출력 모듈당 최대 32채널
- 스테이션당 최대 24개의 입출력 모듈
- 채널 밀도가 매우 높은 랙
- 최대 확장성을 위한 모듈식 디자인
기술 문서 | 저하고 200PA 스마트 캔