all
IO 모듈
신호 모듈은 확장 가능하고 비용 최적화된 설계를 가능하게 해요.클래식 입력 및 출력 모듈 외에도 페일세이프 버전도 사용할 수 있어요.
SIMATIC ET 200pro는 분산 자동화를 위한 우리의 모듈식 I/O 시스템이에요.이 작고 견고한 고성능 시스템은 IP65/66/67 보호를 제공하여 광범위한 산업에서 범용적으로 사용하기에 적합해요.열악한 산업 환경에서도 기계에 직접 I/O 시스템을 구현하세요.견고한 모듈식 설계로 제어 캐비닛 없이 직접 설치할 수 있어 증가된 기계적 부하를 견딜 수 있어요.SIMATIC ET 200pro로 설정을 단순화하고 설치 복잡성을 줄여요.
시스템은 모듈식으로 확장 가능하고 액티브 백플레인을 중심으로 구축되어 유연하고 원활한 확장이 가능해요.
모듈 유형이 다양해서 작은 설정부터 매우 복잡한 애플리케이션에 이르기까지 어떤 것에도 완벽하게 맞출 수 있어요.
중앙 컨트롤러의 확장으로 사용하든 자체 컨트롤러가 있는 독립형 솔루션으로 배포하든 상관없어요.
신호 모듈은 확장 가능하고 비용 최적화된 설계를 가능하게 해요.클래식 입력 및 출력 모듈 외에도 페일세이프 버전도 사용할 수 있어요.
스테이션의 기능을 확장하세요.IO-Link, RFID뿐만 아니라 주파수 컨버터하고 모터 스타터를 사용할 수 있어요.
CPU는 IP65/67이 필요한 분산 애플리케이션에 권장돼요.
I/O 스테이션은 인터페이스 모듈을 통해 버스 시스템에 연결돼요.유연한 연결 옵션을 제공해요.