IP69K 보호 등급
360° 세척으로 식품 안전 위생 문제를 사전에 해결하세요.IP69K 보호는 청소하는 동안 견고함을 제공하여 먼지나 세균을 방지해요.내화학성 하우징으로 세척제를 사용할 수 있어요.
SIMATIC ET 200Clean은 위생에 민감한 애플리케이션을 위한 분산형 주변기기 솔루션이에요.청결과 안전이 가장 중요한 식품, 제약 및 포장 산업에서 사용하세요.엄격한 위생을 유지하고 오염을 방지하는 것이 중요한 과제예요.SIMATIC ET 200Clean은 세척하기 쉬운 디자인과 내화학성 하우징으로 작업의 효율성을 높여줘요.식품 안전 요건을 확실하게 충족하고 높은 청결 기준을 유지하세요.시스템의 IP69K 인증은 청소 시 강력한 보호 및 견고성을 제공하여 먼지나 세균이 장치에 침투하는 것을 방지해요.360° 세척 기능이 불순물을 제거하고 건강 위험으로부터 보호해 줘요.
특수 하우징 설계로 360° 위생적 청소를 할 수 있어요.기기 청결을 위해 불순물을 효과적으로 제거하고 세균을 방지해요.엄격한 식품 안전 요건을 충족하기 위해 건강 위험으로부터 확실한 보호를 받아요.
유연한 장치 기능으로 시스템에 통합하세요.다양한 자동화 구조, 필드버스, 컨트롤러에 적응하여 운영 요구에 맞게 시스템을 발전시키세요.
안정적인 생산을 위해 조기 고장 감지와 안전한 드라이브 종료를 기대하세요.까다로운 환경에서도 다운타임을 최소화하기 위해 까다로운 고가용성 애플리케이션과 시스템에서 사용하세요.

360° 세척으로 식품 안전 위생 문제를 사전에 해결하세요.IP69K 보호는 청소하는 동안 견고함을 제공하여 먼지나 세균을 방지해요.내화학성 하우징으로 세척제를 사용할 수 있어요.

멀티필드버스와 유연하게 사용하면 다양한 필드버스와 이더넷 컨트롤러가 가능해요.높은 전류를 위해 M12-L 커넥터로 전원 공급 장치를 최적화하세요.공유 장치와 MSI/MSO를 가진 컨트롤러 두 개를 통해 I/O 데이터에 액세스하세요.

단락 효과를 현지화하여 채널과 구성 요소를 보호하세요.1L+ 및 2L+ 공급 전압 모니터링에서 조기 경보를 받아요.PN 라인이나 CPU 장애에 대비하여 MRP와 S2 리던던시로 생산을 유지하세요.