왜 SIMATIC ET 200AL이에요?
제한된 공간과 동적 애플리케이션의 분산 제어 전자 장치용으로 설계된 IP65/67 보호 기능을 갖춘 견고한 소형 IO 시스템인 SIMATIC ET 200AL에 대해 알아보세요.세심한 설계로 기계나 조립 라인 어느 위치에나 개별 모듈을 편리하게 설치할 수 있어요.확장 가능하고 매우 유연한 이 시스템은 어떤 애플리케이션에서든 최적의 프로토콜 사용을 위해 통신 표준에 맞게 조정돼요.
제한된 공간과 동적 애플리케이션의 분산 제어 전자 장치용으로 설계된 IP65/67 보호 기능을 갖춘 견고한 소형 IO 시스템인 SIMATIC ET 200AL에 대해 알아보세요.세심한 설계로 기계나 조립 라인 어느 위치에나 개별 모듈을 편리하게 설치할 수 있어요.확장 가능하고 매우 유연한 이 시스템은 어떤 애플리케이션에서든 최적의 프로토콜 사용을 위해 통신 표준에 맞게 조정돼요.
슬림한 디자인 덕분에 이 모듈은 좁은 공간에서도 잘 맞아요.
무게가 적기 때문에 움직이는 기계 부품에 모듈을 유연하게 장착할 수 있어요.
모듈은 독립적으로 사용하거나 SIMATIC ET 200SP의 확장으로 사용할 수 있어요.

ET 200AL은 인터페이스 모듈을 통해 버스 시스템에 연결돼요.인터페이스 모듈은 상위 컨트롤러와 입출력 모듈 사이에서 데이터를 교환해요.

표준 IO 모듈 외에도 안전 관련 요구 사항을 충족하기 위해 페일 세이프 변형도 사용할 수 있어요.

CM IO-Link 통신 모듈을 사용하면 최대 4개의 IO-Link 장치와 데이터 교환이 가능해요.슬림한 디자인은 매우 좁은 공간에서 사용하기에 특히 적합해요.
IO-Link I/O 모듈을 사용하면 바이너리 표준 센서와 액추에이터를 연결할 수 있어요.모든 IO-Link 마스터에 연결할 수 있고 필드버스와는 독립적으로 구조화돼요.