Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 분산 컨트롤러예요?

분산 컨트롤러는 분산 아키텍처의 머신과 사용 가능한 공간이 제한된 시리즈 머신에 사용돼요.인텔리전스를 개별 스테이션에 재배치하면 플랜트를 중단하지 않고도 결함을 수정하여 가용성을 높일 수 있어요.SIMATIC S7-1500 장점과 SIMATIC ET 200 IO 시스템 설계를 결합했어요. S7-1500

분산 컨트롤러는 작은 컨트롤 박스에 넣어 기계에 직접 장착할 수 있고, ET 200pro의 경우 컨트롤 박스 없이 장착할 수 있어요.네트워크로 연결된 공장에서는 생산 라인 중앙 제어 캐비닛에 PROFINET을 통해 연결돼요.중앙 제어 캐비닛에서 개별 스테이션의 Distributed Controllers로 데이터를 이동하면 전체 가용성이 향상돼요.

당사의 분산 컨트롤러에는 다음이 포함돼요.

  • SIMATIC ET 200SP 오픈 컨트롤러
  • SIMATIC ET 200SP CPU
  • SIMATIC ET 200pro CPU

주요 이점

성능 향상시키세요

명령을 빠르게 처리해요.프로피넷 IO IRT를 통해 고성능 네트워크 연결을 경험하고 최대 100Mbps의 내부 데이터를 전송하세요.아날로그 값 및 출력 50µs, 디지털 값 및 1µs 단위로 쉽게 기록하고 출력.

연결 유지하세요.

개방형 이더넷 통신 (TCP/IP, UDP, ISOon-TCP) 으로 안정적이고 빠른 데이터 교환을 보장하고 프로피넷, 프로피버스, IO-링크, 모드버스 RTU, 모드버스 TCP, PtP, ASCII, 3964R 및 USS를 통해 효과적으로 통신하세요.

운영 규모를 조정하세요

환경에 관계없이 각 Distributed Controller는 직접 연결 가능한 모듈, 표준 및 페일세이프, 디지털 및 아날로그 입력/출력, 모터 스타터, 통신 및 기술 모듈로 확장할 수 있어요.

주요 기능