Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 특수 요구 사항에 SIMATIC 장치를 사용해요?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC 디바이스는 특수한 설치 상황이나 표면 견고성이 중요한 곳에 맞게 특별히 설계된 IPC 제품이에요.이를 통해 혹독하고 먼지가 많은 환경이나 식음료 산업처럼 위생적으로 깨끗한 지역에서 작고 분산된 운영 개념이 가능해요.포트폴리오에는 서포트 암 마운팅을 위한 만능 IP65 보호 장치와 위생 어플리케이션용 전면 스테인리스 스틸 모델이 포함돼요.

주요 이점들

유연한 탈중앙화 운영 개념을 즐기세요

SIMATIC PRO 장치는 소형 분산형 작동 컨셉, IP65 보호, 견고한 알루미늄 하우징이 특징이에요.장치를 베이스에 장착하거나 지지대를 통해 장착하는 등 다양한 설치 옵션 중에서 선택하세요.

자동화 솔루션을 효율적으로 확장하세요

SIMATIC HMI PRO 시스템과 모듈식 확장을 사용하여 IP65로 보호되고 인클로저가 필요 없는 자동화 솔루션을 구성하세요.진화하는 운영 요구에 맞게 자동화 솔루션을 확장하세요.

간편하게 위생 기준을 유지해요

민감한 식음료 생산 환경에서는 위생 기준을 유지하세요.SIMATIC HYG 디바이스는 엄격한 업계 요구 사항을 충족하기 위해 세척이 용이하고 파편 방지를 위해 전면이 스테인리스 스틸로 되어 있어요.

추천 기능들