와이드스크린 전면 전체 범위
어떤 옵션을 선택하느냐에 따라 해상도가 높고 시야각이 넓은 와이드스크린 멀티터치 전면 디스플레이가 종종 7", 10", 12", 15", 19", 22", 24" 변형으로 제공돼요.
패널 PC 포트폴리오는 컴퓨터나 시스템에서 직접 시각화 작업을 하는 데 이상적으로 적합해요.올인원 패널 PC 장치는 산업용 PC와 컨트롤 프론트를 통합해요.최첨단 성능, 높은 확장성, 뛰어난 디스플레이가 특징이에요.
내장형 또는 완전 IP65 보호 장치로서 제조 및 프로세스 자동화의 광범위한 요구 사항을 충족해요.전체 포트폴리오에는 다음 옵션이 포함돼요.
포트폴리오 내에서 다양한 인터페이스와 구성 옵션을 갖춘 PC를 선택하세요.M.2 슬롯하고 PCIe 슬롯으로 많은 옵션을 확장할 수 있어요.
기계 공학, 플랜트 엔지니어링, 교통 엔지니어링, 송전 같은 산업뿐만 아니라 조선, 빌딩 자동화, 창고, 물류의 시각화 및 제어 작업이에요.
업종에 따라 타협하지 마세요.특정 옵션은 가혹한 조건에서도 유지 보수 없이 유연하게 사용할 수 있는 최고의 산업 기능을 제공해요.
어떤 옵션을 선택하느냐에 따라 해상도가 높고 시야각이 넓은 와이드스크린 멀티터치 전면 디스플레이가 종종 7", 10", 12", 15", 19", 22", 24" 변형으로 제공돼요.
특정 PC의 에너지 절약형 인텔® 듀얼 및 쿼드 코어 프로세서는 시각화 및 제어 작업에 안정적인 성능을 보장해요.다른 옵션으로는 최대 32GB RAM의 인텔® 제온® 프로세서가 있어요.
옵션으로는 USB 3.1 4개, 기가비트 이더넷 3개, RS 232/RS 485/ RS 422, M.2 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x 이더넷 인터페이스 (RJ45), 2x 디스플레이포트 (DP1.4 지원, 최대 4kp60까지 검증 1.3) 가 있어요.