all
머신 레벨 설치 옵션
베이스 또는 서포트 암을 사용하여 장치와 익스텐션을 설치하는 다양한 옵션 중에서 선택하세요.편리한 분리형 핸들 익스텐션으로 기계와 컨트롤 유닛 모두를 완벽하게 제어할 수 있어요.
SIMATIC HMI PRO는 모든 문제에 적합한 만능 IP65 보호 제어 장치이자 모니터링 장치예요.광범위한 시스템 포트폴리오는 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 확장 가능하고 구성 가능한 솔루션을 제공해요.제어 패널 필요 없이 기계 가까이에 장착할 수 있는 보호된 자동화 솔루션을 제공해요.
우리의 IP65 보호 장치를 식품이나 목공 산업 같은 어려운 환경에서 사용하세요.강력한 패널 PC로 까다로운 조건에서도 일관된 성능과 인체공학적 작동을 기대하세요.
서포트 암을 사용하여 기계에 유닛을 장착하여 공간을 절약하고 충돌로부터 보호하세요.효율성과 안전을 위해 개별 회전 버튼과 비상 정지 기능으로 직관적으로 제어할 수 있어요.
특수 컨트롤러와 슬림라인 디자인으로 기계 통합이 쉬워요.고성능 터치스크린하고 반응이 빠른 터치스크린으로 더 빠르게 작업하세요.

베이스 또는 서포트 암을 사용하여 장치와 익스텐션을 설치하는 다양한 옵션 중에서 선택하세요.편리한 분리형 핸들 익스텐션으로 기계와 컨트롤 유닛 모두를 완벽하게 제어할 수 있어요.

시각화 및 제어 작업에 적합한 장치를 찾으세요.우리는 HMI 통합 컴포트 패널 PRO, 산업용 평면 패널 PRO, 산업용 패널 PC PRO 등 클라이언트-서버 아키텍처를 갖춘 분산형 HMI 솔루션을 제공해요.

SIRIUS ACT 운영자 제어, RFID 리더, 키 작동식 스위치, 비상 정지 버튼을 모듈식 확장 장치와 통합하세요.익숙한 입력과 장치 구성을 위해 스테인리스 스틸 키보드를 사용하세요.