Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SIMATIC WinCC 통합 PC 런타임을 왜 쓰냐고요?

WinCC 통합 PC 런타임은 WinCC 통합 시스템의 SCADA이자 시각화 엔진이에요.개방형 인터페이스를 통해 생산 데이터 (OT) 와 IT 시스템을 연결하여 기계, 라인, 플랜트를 하나의 일관된 뷰로 보여줘요.

작업자 제어 및 모니터링부터 시스템 전체 분석까지, 이 PC 기반 솔루션은 운영을 실행하고 이해하는 데 필요한 도구를 제공하며, HMI Unified Panels에서도 사용하는 하나의 시스템 내에서 모두 제공해요.

진정한 유연성을 발휘하세요:

  • 확장성
    단일 머신으로 시작하여 플랫폼 변경 없이 데이터 포인트가 거의 무제한인 대규모 분산 시스템으로 확장하세요.
  • 개방성
    표준 개방형 인터페이스를 사용하여 다른 시스템, 데이터베이스 및 IT 응용 프로그램과 쉽게 통합할 수 있어요.
  • 바로 사용할 수 있는 기능들
    SQL 아카이빙과 중복성 같은 내장 옵션은 첫날부터 고가용성과 안정적인 데이터 관리를 지원해요.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

주요 이점

WinCC 통합 시스템 기능 세트 제어

빠르게 배우고 자신 있게 운영하세요

운영자와 엔지니어를 위해 설계된 명확하고 쉬운 최신 인터페이스를 사용하세요.의 무료 강좌들 통합 아카데미 팀의 생산성을 빠르게 높이고 애플리케이션 설계, 배포 및 유지 관리에 걸리는 시간을 줄일 수 있도록 도와주세요.

SIMATIC WinCC 통합 시스템 기능 제로 설치 클라이언트

기계와 시스템 전반에서 표준화하세요

통합 패널과 PC 기반 시스템에서 동일한 플랫폼을 사용하여 운영자와 엔지니어에게 일관된 경험을 제공하세요.표준화는 엔지니어링 노력을 줄이고, 지원을 단순화하고, 장기적 비용을 낮춰요.

WinCC 통합 PC 기능 성능 통찰력을 그래픽으로 표현한 거예요.

기존 환경에 쉽게 통합할 수 있어요.

개방형 표준 인터페이스를 사용하여 생산 데이터를 데이터베이스, IT 도구, 타사 소프트웨어에 연결해요.WinCC Unified PC는 복잡한 사용자 지정 필요 없이 현재 아키텍처 내에서 작동해요.

주요 기능

리던던시 및 웹 액세스로 전체 SCADA 실행

브라우저 기반 액세스, 중앙 집중식 시각화, 내장된 이중화로 전체 라인과 플랜트를 운영하고 모니터링하세요.데이터를 안정적으로 수집하고, 시스템을 가용하게 유지하고, 팀이 어디에서든 안전하게 액세스할 수 있게 해주세요.

조립 라인 제어-WINCC-통합 태블릿-핸디 카드 컨테이너

통합 데이터 허브로 생산 데이터 보관 및 사용

장기 작업 현장 데이터를 통합 시스템용으로 설계된 중앙 SQL 아카이브에 저장하세요.복잡한 데이터 처리나 사용자 지정 데이터베이스 없이 OT 데이터를 IT 애플리케이션, 보고 도구, 분석에 연결해요.

스카다

WinCC 통합 SIQENCE로 배치 프로세스를 제어하세요

그래픽 편집기와 페이스플레이트를 사용하여 PLC 기반 배치 프로세스를 위한 ISA-88 준수 레시피를 만들고 관리하세요.런타임에서 배치를 모니터링하고, 매개변수를 조정하고, 내장 도구로 보고서를 생성하세요.

어떤 사람이 태블릿을 들고 있는데 어두운 배경에 산업 장비의 청록색 외곽선까지 디지털 연결이 확장되어 물리적 프로세스의 디지털 제어를 보여주는 시스템 다이어그램이 표시돼요.

다른 사람들이 WinCC 통합 PC를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

텔레트로닉 S.R.L. | 부직포 생산 라인을 위한 혁신적인 SCADA 시스템이에요

텔레트로닉 S.R.L. 은 부직포 섬유 시장에서 이탈리아 OEM과 협력하여 단일 기계 공급업체에서 전체 라인 제조업체로 전환하고 있어요.

고객이 OEM에서 받은 주요 요구 사항은 다음과 같아요.

  • 생산 주문을 위한 단일 관리/추적 지점
  • 주문 접수 및 전체 라인 피드백 모두를 위한 MES와의 직접 SQL 인터페이스
  • 작업자에 의한 빠르고 쉬운 생산 주문 재배치
  • 생산 매개변수가 현재 처리된 주문을 기준으로 전체 라인에 전파돼요.

자주 묻는 질문

리소스 살펴보기

배우기

무료 학습 프로그램 | 통합 아카데미

추가 학습 콘텐츠 | 시트레인

미디어

블로그 | 올바른 시각화 시스템에도 한계가 없는 다섯 가지 이유

블로그 | 시각화 시스템을 현대화해야 하는 4가지 이유

다운로드

뉴스&트라이얼 | 최신 뉴스와 무료 체험판

제품 카탈로그 | 휴먼 머신 인터페이스 시스템/산업용 컴퓨팅

소프트웨어 패키지 | SIMATIC WinCC Unified 탑재 SIMATIC IPC예요