머신 시각화용 정전식 멀티터치 디스플레이인 SIMATIC HMI Unified Panels로 머신 수준에서 SIMATIC WinCC Unified Panels를 최대한 활용하세요.이 패널은 대규모 애플리케이션을 지원하여 디지털 전환의 문제를 해결하는 데 도움이 돼요.
SIMATIC HMI Unified Panels는 모든 규모의 클래스에서 일관된 기능을 갖춘 확장 가능하고 안정적인 운영자 인터페이스를 제공해요.
- 가격에 민감한 HMI 통합 기본 패널 (4~12인치) 과 강력한 HMI 통합 컴포트 패널 (7~22인치)
- 다양한 장착 유형, 인증 및 장치 변형
- 일관된 기능과 하드웨어 인터페이스 수
- 추가 소프트웨어 없이 원격 액세스를 위한 유지 보수가 필요 없는 웹 브라우저 클라이언트예요
- 유니파이드 컴포트 패널 PRO 디바이스는 IP65 보호 있어요
- 통합 컴포트 패널 위생 장치에는 IP69/스플린터 보호 기능이 있어요
- 통합 기본 패널과 컴포트 패널 SIPLUS 장치는 신뢰성 향상을 위해 특별히 강화됐어요