Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS 구동됩니다. SieStar

SieStar B.V.는 스마트하고 확장 가능한 배터리 저장 시스템을 전문으로 하는 네덜란드 에너지 솔루션 제공업체예요.SieTec (산업 자동화) 와 이머고스타 (배터리 모듈 개발) 의 협력으로 2023년에 설립된 SieStar는 기업들이 에너지 사용량을 관리할 수 있게 해줘.그들의 모듈식 솔루션은 그리드 혼잡 완화, EV 고속 충전, 피크 쉐이빙, 로드 시프팅, 에너지 거래를 지원해요.지멘스 안전 PLC를 기반으로 제작되고 LiFePO4 셀을 사용하는 SieStar 시스템은 신뢰성, 안전, 성능을 결합하여 미래의 무공해 운영을 가능하게 해요.

왜 그럴까요 Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

솔루션:
캐비닛, 10피트 및 20피트 컨테이너

모듈식:
SieStar 배터리 저장 시스템은 하우징 내에서 성장할 수 있도록 설계됐어요.시스템을 한 대에서 더 많은 유닛으로 확장할 수 있어 비즈니스 요구에 따라 스토리지 용량을 확장할 수 있어요. DS.

통합 EMS:
SieStar 에너지 관리 시스템 (EMS) 은 계량기 뒤의 에너지 흐름을 관리하고 계약 용량에 따라 전력 소비와 그리드 피드를 조절해요.피크 쉐이빙, 로드 시프팅, 백업 전원 공급 장치, 스마트 충전, (열) 에너지 버퍼링, 에너지 거래 같은 기능을 제공해요.

안전:
시스템은 PGS37.1의 엄격한 네덜란드 규정을 준수하여 제작되었으며 60분 난연성을 제공해요.PAC 알림 기능이 있는 2단계 화재 감지 시스템이 장착되어 있어 접근할 수 없고 서비스 문을 열면 자동으로 꺼져요.

LiFePO4 배터리:
SieStar는 최대 10년 또는 6000 사이클 보증을 제공해요.LFP 배터리가 최적의 안정성과 에너지 전달을 제공해요.

이점

  • 피크 쉐이빙:
    우리 시스템은 전력을 효율적으로 사용할 수 있는 기회를 제공해요. 이 전략을 구현하면 에너지 소비를 분산할 수 있고, 시스템을 효과적으로 지원하지 못할 수도 있는 피크 수요 시간에는 전력망에 의존하지 않아도 돼요.
  • 로드 시프팅:
    SieStar BESS 쓰면 남는 재생 가능 에너지를 저장해서 나중에 쓸 수 있어요.예: 급식용 전기 상용차나 건설 장비에서 충전하기 위해서요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

운송 및 건설 회사들

전자 기기를 도입하려면 상당한 전력 출력 (kW) 의 DC 충전기가 필요해요.종종 그리드 연결이 너무 작아서 그리드 혼잡 때문에 확장할 수 없어요.낮에는 BESS를 충전하고 밤에는 전기 트럭 등을 적재하기 위해 배출하면 운영 모델이 가능해요.