Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Share&Viz by TechViz 구동됩니다. Siemens Industry Software

80개 이상의 APA 제품으로 시뮬레이션을 향상시키고, 엔지니어링을 개선하고, 설계를 최적화하세요.어드밴스드 파트너 얼라이언스 (APA) 를 통해 알고 신뢰하는 단일 통합 소스에서 타사 솔루션을 찾아보세요.
APA 솔루션은 Altair Units 라이선스 시스템을 통해 제공되는데, 이를 통해 고객은 공유 라이선스 풀을 사용하여 여러 엔지니어링 도구에 액세스할 수 있어요.

왜 그럴까요 네이티브 앱에서 3D 모델을 VR/AR로 표시해요.?

TechViz의 Share&Viz는 VR/AR에서 3D 모델에 자주 필요한 복잡하고 시간이 많이 걸리는 데이터 변환을 없애기 위해 존재해요.비효율적인 설계 검토와 제한된 상호 작용 문제를 해결해요.3D 애플리케이션에서 직접 그래픽 흐름을 캡처하여 VR/AR에서 실시간 1:1 스케일 내비게이션이 가능하고, 설계를 최적화하고, 운용성을 평가하고, 가상 장면 내에서 직접적인 상호 작용을 촉진할 수 있어요.

VR 헤드셋 쓰는 남자, 컨트롤러

이점

  • 단 몇 번의 클릭으로 2D에서 3D로:
    TechViz를 사용하면 네이티브 앱에서 직접 간단한 워크플로우를 통해 데이터 변환 없이 가상 현실에서 CAD/CAE 모델을 표시할 수 있어요.
  • 1:1 규모로 몰입하세요:
    TechViz를 사용하면 모델을 1:1 규모로 쉽게 시각화하고 몰입하여 결함을 쉽게 감지하고 설계를 최적화할 수 있어요.
  • 모든 디스플레이와 호환돼요:
    TechViz는 모든 유형의 VR 디스플레이와 호환돼요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

유지 관리 최적화를 위한 VR

기술자들은 좁은 공간에서 유지 보수에 어려움을 겪고 있고 원격 엔지니어링 팀은 어려움에 직면해 있어요.VR 협업 도구를 사용하면 엔지니어와 현장 직원이 작업을 계획하고, 인체 공학을 평가하고, CAD 모델의 단계별 절차를 제공하여 운영 신뢰성을 높이고 비용을 절감할 수 있어요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기