Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

QUPES by TICRA 구동됩니다. Siemens Industry Software

80개 이상의 APA 제품으로 시뮬레이션을 향상시키고, 엔지니어링을 개선하고, 설계를 최적화하세요.어드밴스드 파트너 얼라이언스 (APA) 를 통해 알고 신뢰하는 단일 통합 소스에서 타사 솔루션을 찾아보세요.
APA 솔루션은 Altair Units 라이선스 시스템을 통해 제공되는데, 이를 통해 고객은 공유 라이선스 풀을 사용하여 여러 엔지니어링 도구에 액세스할 수 있어요.

왜 그럴까요 주기적 안테나 표면을 위한 통합 디자인이에요?

QUPES는 안테나 엔지니어를 위해 반사 어레이, FSS, 송신 어레이를 포함한 준주기적 표면의 분석과 설계를 간소화합니다.사용자가 단일 도구로 단위셀 지오메트리와 전체 구조를 정의, 시뮬레이션 및 최적화할 수 있어 여러 소프트웨어 패키지가 필요하지 않아요.내장된 라이브러리와 최적화 기능이 설계 속도를 높여 R&D와 위성 통신 애플리케이션에 이상적이에요.

답변 안 해드렸어요.

이점

  • 빠르고 정확해요:
    방대한 단위 셀 라이브러리와 준주기적 표면을 하나의 도구로 효율적으로 분석할 수 있는 기능이 있어요.
  • 세상에 하나뿐인:
    다른 상용 도구는 없어요. QUPES는 기존 방법보다 뛰어난 성능의 디자인을 제공해요.
  • 실생활 애플리케이션:
    다른 TICRA Tools 제품과 함께 사용하면 CubeSats의 리플렉트 어레이, 이색성 서브리플렉터 등 고급 안테나를 설계할 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
답변 안 해드렸어요.

듀얼 밴드 작동을 위한 FSS 유닛 셀 최적화하기

QUPES는 동심의 직사각형 구리 루프로 만든 주파수 선택 표면 (FSS) 용 단위 셀을 설계하고 최적화하는 데 사용돼요.셀은 넓은 입사각에서 20~21GHz에서는 거의 전체 투과율을, 30~31GHz에서는 거의 전체 반사를 달성해 정밀한 대역 필터링이 가능해요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기