Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

ESTEAM by TICRA 구동됩니다. Siemens Industry Software

80개 이상의 APA 제품으로 시뮬레이션을 향상시키고, 엔지니어링을 개선하고, 설계를 최적화하세요.어드밴스드 파트너 얼라이언스 (APA) 를 통해 알고 신뢰하는 단일 통합 소스에서 타사 솔루션을 찾아보세요.
APA 솔루션은 Altair Units 라이선스 시스템을 통해 제공되는데, 이를 통해 고객은 공유 라이선스 풀을 사용하여 여러 엔지니어링 도구에 액세스할 수 있어요.

왜 그럴까요 복잡한 플랫폼의 안테나를 정확하게 모델링해?

TICRA의 ESTEAM은 크거나 복잡한 구조물에 장착된 안테나의 고급 모델링과 시뮬레이션을 제공해요.사용자는 파라미터화된 물체를 만들거나 상세한 CAD 모델을 가져올 수 있어 까다로운 환경에서 안테나 성능을 사실적으로 분석할 수 있어요.TICRA의 GRASP 툴과 통합하면 ESTEAM은 리플렉터와 다중 안테나 시스템의 정밀한 설계와 최적화를 가능하게 해요.

답변 안 해드렸어요.

이점

  • 설치된 안테나 성능:
    복잡한 안테나 설치를 설계, 분석 및 검증하는 데 필요한 안테나 시스템의 모든 세부 정보를 포함하세요.
  • 동급 최고의 풀웨이브 솔버:
    다른 풀웨이브 솔버보다 전기적으로 큰 문제를 해결할 때 정확도가 더 높고 메모리 요구 사항이 적어요.
  • 완벽한 TICRA 도구 호환성:
    ESTEAM의 상세한 모델 검증을 통해 생산 전 마지막 단계에서 다른 TICRA Tools 제품에서 최적화된 설계를 가져와요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
답변 안 해드렸어요.

큐브샛 플랫폼 스캐터링 분석

이 사용 사례는 GRASP와 ESTEAM이 CubeSat 섀시가 소형 리플렉터 안테나 성능에 미치는 영향을 예측하는 방법을 보여줍니다.모델링으로 사이드로브 증가, 교차 편파 증가, 피크 지향성 1dB 이상 감소 등이 나타나 안정적인 CubeSat 안테나 설계를 지원해요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기