Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SICK ConnectX 구동됩니다. SICK

공장 자동화에서 물류 자동화까지, SICK의 센서 솔루션이 산업을 움직이고 있어요.기술 및 시장 리더인 SICK는 프로세스를 안전하고 효율적으로 제어하고, 사고로부터 개인을 보호하고, 환경 피해를 방지하기 위한 완벽한 기반을 만드는 센서 인텔리전스 및 애플리케이션 솔루션을 제공해요.SICK는 산업 부문에서 센서 기반 애플리케이션을 위한 세계 최고의 솔루션 제공업체 중 하나예요.1946년 닥터-잉에 의해 설립됐어요. 프라이부르크 근처 발트키르히 임 브리스가우에 본사를 둔 어윈 식은 기술 시장 리더 중 하나예요.

왜 그럴까요 스틱 커넥트X?

SICK ConnectX는 산업 환경에서 센서와 IT의 원활한 통합을 가능하게 해요.MQTT, OPC UA, IO-Link, CoLA를 통해 데이터를 수집, 처리 및 전송하며, Industrial Edge, IT, 클라우드 시스템과의 양방향 통신을 지원해요.Windows, Linux, Docker, SICK AppenEngine에서 직관적인 구성, 사전 처리 및 유연한 배포를 통해 더 스마트한 자동화를 위한 빠른 설정과 안정적인 성능을 보장해요.

SICK 데이터 매핑용 커넥트X 소프트웨어 인터페이스

이점

  • 즉시 사용할 수 있어요. 개발 비용 없는 엔드 투 엔드 솔루션이에요.직관적인 데이터 구성, 간단하고 일관되며 사용자 친화적이에요.Siemens Industrial Edge Ecosystem의 일부예요. 데이터를 로컬에서 쉽게 사용할 수 있어요.
  • 비용 효율적이고 강력해요. 데이터 기반 애플리케이션에 적합한 솔루션이에요.
  • 확장성 및 유연성.다양한 SICK 센서와 제조사 독립적인 IO-Link 장치를 지원해요.

주요 기능

Case Study

혹독한 눈 덮인 환경에서의 전자 기기

멀티 피직스 박스

팬 상태를 모니터링해서 고장을 예측하고 방지해요.MPB10 센서는 진동, 충격, 온도를 측정하여 결함의 조기 징후를 감지하고 계획되지 않은 다운타임을 방지해요.

실제 적용 사례

Select...
자동차 제조 조립 라인

디지털 및 지속 가능한 생산 혁신

자동차 산업이 큰 격변을 겪고 있어요.동시에 지속 가능성과 디지털화가 그 어느 때보다 중요해요.전기 이동성과 차량 연결성이 높아지는 가운데, 프로세스를 이해하는 것이 생산망의 모든 단계를 효율적이고 투명하게 만드는 열쇠예요.

자주 묻는 질문