Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시캠 VDIS/ VDIS 프로예요?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro는 3상 전압 감지 및 표시 장치로서 중전압 분배 시스템에서 작동 전압의 유무를 감지하고 표시하는 데 사용돼요.전압 감지 및 표시 시스템에 대한 표준 IEC 62271-213을 준수해요.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro는 전압 측정용 단락 표시기를 연결하여 저저항 수정 (LRM) 인터페이스로 사용해요.

주요 이점

직원 안전 강화하세요

3.3kV에서 전압을 감지해서 중전압 개폐기 작동 시 사전 예방 조치를 지원해요.명확한 전압 상태 표시로 작업자를 보호하여 유지 보수 및 작동 중 위험을 줄여 주세요.

규정 준수 보장

SICAM VDIS 및 VDIS Pro로 필수 안전 규정과 산업 표준을 준수하세요.우리 시스템은 안정적인 전압 감지 기능을 제공하여 운영 무결성을 지원하고 규정 준수 요구 사항을 충족해요.

운영 최적화하세요.

전원이 공급되는 회로나 장비를 빠르게 식별하여 시간이 많이 걸리는 수동 점검을 하지 않아도 돼요.통합 테스트로 유지보수가 필요 없는 운영을 즐기세요.

주요 기능

리소스 살펴보기