시간 동기화
통신할 때 공통 시간 기준을 만드세요: 이더넷 NTP를 통한 외부 시간 동기화나 MODBUS RTU 또는 IEC 60870-5-103 통신 프로토콜을 사용하는 필드 버스를 통한 외부 시간 동기화.RTC를 통한 내부 시간 동기화.
SICAM T는 네트워크에 있는 전기량을 정밀하게 측정하는 디지털 트랜스듀서예요.포괄적인 모니터링에 이 단일 장치를 사용하세요.
정확하고 시기적절한 전기 네트워크 데이터는 효과적인 제어와 운영 인식에 매우 중요해요.SICAM T는 정밀한 제어, 즉각적인 알림, 명확한 시각화를 위해 최대 60개의 측정값을 제공해요.컴팩트한 디자인으로 산업 및 유틸리티 환경에서 유연하게 적용할 수 있어요.
4개의 고속 아날로그 출력과 2개의 바이너리 출력으로 안정적인 제어와 중요한 이벤트에 신속하게 대응하여 다운타임을 최소화할 수 있어요.사용자 친화적인 웹 서버로 운영을 단순화하고, 추가 소프트웨어를 없애고, 설정을 간단하게 만들어줘요.
SICAM T 디지털 트랜스듀서로 전기 네트워크를 정밀하게 모니터링해요.최대 60개의 측정값에 액세스하여 산업 어플리케이션에서 포괄적인 통찰력과 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있어요.
안정적인 자동화를 위해 빠른 아날로그와 바이너리 출력을 사용하세요.프로토콜을 통해 변전소 자동화, 보호 또는 SCADA와 통합하세요.시스템 안정성을 위해 운영 변화에 빠르게 반응해요.
EMC 내성이 높고 극한의 온도에서도 안정적으로 작동하도록 트랜스듀서를 배포하세요.성능 지속을 위해 다운타임을 최소화하고 유지 보수를 줄여야 해요.
통신할 때 공통 시간 기준을 만드세요: 이더넷 NTP를 통한 외부 시간 동기화나 MODBUS RTU 또는 IEC 60870-5-103 통신 프로토콜을 사용하는 필드 버스를 통한 외부 시간 동기화.RTC를 통한 내부 시간 동기화.
교류 전압 측정을 위한 입력 4개, 최대 10A 연속 교류 측정을 위한 입력 3개. 자유롭게 구성 가능하고 개별적으로 프로그래밍 가능한 DC 아날로그 출력 (옵션) 4개. 자유롭게 구성 가능하고 개별적으로 프로그래밍 가능한 이진 출력.
전압, 전류, 전력, 에너지에 대한 실제 RMS를 기록하고 계산하세요.또한 전력 주파수, 위상 각, 역률, 유효 역률을 기록해서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있어요.