Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SICAM Q200 파워 퀄리티 레코더예요?

SICAM Q200은 전기 시스템의 전력 품질을 지속적으로 수집하고 평가하는 전력 품질 레코더 및 네트워크 분석기예요.전기 에너지 품질이 충분하지 않으면 계획되지 않은 다운타임과 장비 고장이 발생할 수 있어요.SICAM Q200은 전류, 전압, 주파수, 고조파 같은 AC 특성을 지속적으로 획득, 시각화, 분석 및 전송하여 시스템이 계속 작동하도록 해요.약점을 파악하고, 품질 프로그램을 구현하고, 공급 품질을 보장하여 장비 서비스 수명을 늘리고 가동 중지 시간을 줄여요.SICAM Q200은 PQ 디바이스 클래스 A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 에디션 3) 이므로 정확한 값을 제공할 수 있어요.EN 50160을 준수하고 상호 운용성과 투자 보안을 위해 IEC 61850과 모드버스 TCP를 지원하세요.문제를 조기에 식별하여 시간과 비용을 절약하세요.

주요 이점들

다운타임 줄여

장비의 서비스 수명을 늘리고 계획되지 않은 다운타임을 줄이세요.전기 에너지 공급의 약점을 파악하고 제거하여 귀중한 자산을 보호하세요.

효율성 향상시키세요

공급 품질 문제를 조기에 파악해서 시간과 비용을 절약하세요.네트워크 매개변수를 포괄적으로 기록하면 사전 예방적으로 행동하고 운영 효율성과 자원 할당을 개선할 수 있어요.

규정 준수 유지

IEC 61000-4-30 클래스 A Ed.3 같은 표준 준수 측정 절차로 투자를 보호하세요.제조업체에 구애받지 않고 비교 가능한 측정값, 표준 인터페이스 및 프로토콜과의 상호 운용성을 기대하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기