장치 및 시스템 시뮬레이션
IEC 61850 파일을 사용하여 개별 또는 여러 장치를 시뮬레이션하여 시스템 계획을 단순화하세요.물리적 부품 없이도 최대 255 IEC 61850 장치와 전체 시스템을 시뮬레이션하여 테스트와 시운전을 간소화하세요.
SICAM PTS는 변전소 제어 분야의 시스템 계획자와 운영자를 위한 PC 기반 도구예요.복잡한 시스템 내에서 장치 동작을 분석하고 시뮬레이션하여 일상 작업을 단순화해요.
초기 테스트 중에 다양한 프로토콜 해석과 사용할 수 없는 구성 요소로 인한 프로젝트 문제를 해결하세요.다양한 프로토콜로 통신을 테스트 및 분석하고 물리적 하드웨어 없이 자동화 장치와 전체 서브시스템을 시뮬레이션해요.
SICAM PTS는 교육이 필요 없는 간단한 조작으로 빠른 채택과 효율적인 사용이 가능해요.적합성 테스트, 결함 분석 및 장시간 기록을 수행하여 시스템 신뢰성을 높이고 비용이 많이 드는 프로젝트 지연을 줄여요.
기기와 행동을 시뮬레이션해서 시스템 계획을 간소화하세요.SICAM PTS로 변전소 제어 시스템을 효율적이고 효과적으로 관리하세요.
동종적이고 공급업체 중립적인 운영과 업계 표준 프로토콜 지원을 통해 신뢰할 수 있고 미래 지향적인 테스트 환경으로 자산을 보호하세요.
장치 오류를 빠르게 식별하고 해결하여 명확한 결과를 얻으세요.프로젝트 타임라인을 가속화하고 시스템을 안정적으로 배포하세요.
IEC 61850 파일을 사용하여 개별 또는 여러 장치를 시뮬레이션하여 시스템 계획을 단순화하세요.물리적 부품 없이도 최대 255 IEC 61850 장치와 전체 시스템을 시뮬레이션하여 테스트와 시운전을 간소화하세요.
공급업체 중립적 분석으로 장치 오류를 해결해요.IEC 60870-5-101, -103 및 -104 프로토콜 통신을 테스트하고 분석하세요.핸드셰이크, 텔레그램, 파일 전송을 기록하고, 저장하고, 내보내서 검토하세요.
다양한 업계 표준 프로토콜과 통합하세요: IEC 61850 Ed1, IEC 61850 Ed2, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104.공급업체 중립적인 호환성과 변전소 자동화 요구 사항에 대한 강력한 테스트를 확보하세요.