PQ 데이터 아카이빙을 중앙 집중화하세요
고장 기록, 전력 품질 데이터 및 보고서를 중앙에 보관해요.공급업체 중립적인 시스템으로 현장 데이터를 평가하고 보관해요.시스템 품질을 빠르고 명확하게 파악할 수 있어요.
Siemens SICAM PQS는 고장 기록과 전력 품질 데이터를 분석하고 보관하는 중앙 집중식 소프트웨어예요.시스템 품질의 명확한 개요를 제공하여 안정적인 전기 공급을 보장해요.
현대의 전력망은 재생 에너지와 분산형 전력 생산자들의 어려움에 직면해 있어 전압 품질 문제, 중단, 생산 손실을 초래해요.SICAM PQS는 취약점을 사전에 식별하고 제거하기 위해 모든 전력 품질 매개변수를 안정적으로 기록하고 평가해요.
간소화된 분석과 보고를 위해 장애 기록과 PQ 데이터 보관을 중앙 집중화하세요.일별, 주별 또는 월별 보고서를 자동으로 생성하고 EN 50160과 같은 표준에 따라 그리드 코드의 규정 준수를 평가하세요.타사 장치와 다양한 통신 프로토콜을 통합하여 운영 모니터링을 단순화하세요.
송전 및 배전 네트워크에서 높은 신뢰성과 가용성을 유지하세요.
네트워크 장애 원인과 개발 상황을 분석하여 문제 해결 인력을 효율적으로 배치하고, 다운타임을 최소화하고, 부적절한 전압 품질로 인한 비용을 절감해요.
온라인에서 캡처한 PQ 데이터를 그리드 코드 템플릿과 비교하고 취약점과 결함 원인을 식별하여 체계적으로 제거하세요.
고장 기록, 전력 품질 데이터 및 보고서를 중앙에 보관해요.공급업체 중립적인 시스템으로 현장 데이터를 평가하고 보관해요.시스템 품질을 빠르고 명확하게 파악할 수 있어요.
IEC 61850, IEC 60870-5-103, SIMEAS R 마스터, SICAM Q80 마스터 등 다양한 프로토콜을 사용하여 장치를 연결하세요.포괄적인 시스템 모니터링을 위해 COMTRADE하고 PQDIF 포맷으로 타사 장치에서 데이터를 불러와요.
EN 50160 MV, EN 50160 LV, IEC 61000 및 사용자 정의 표준과 같은 그리드 코드 템플릿을 기준으로 온라인으로 기록된 전력 품질 데이터를 평가하세요.네트워크 품질에 대한 일별, 주별, 월별 또는 연도별 보고서를 자동으로 생성해요.