Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
진한 파란색 배경 위에 Siemens “X” 그래픽이 겹쳐진 안전모를 쓰고 웃고 있는 에너지 노동자예요.

지멘스 앳 엔릿 유럽, 11월 10일부터 12일까지, 홀 A.A50이에요, 비엔나

AI 기반 그리드가 어떻게 정전을 최대 30% 줄이면서 용량을 최대 30% 더 활용할 수 있는지 알아보세요.

SICAM PPC 컴팩트를 왜 해요?

시캄 (개) Compact는 태양광 발전소를 제어하고 최적화하도록 설계된 최첨단 플랫폼이에요.대형 옥상 태양광 발전소와 중소형 지상 태양광 발전소를 전력망에 원활하게 통합하여 최대 성능과 그리드 코드 준수를 보장해요.SICAM PPC는 다음과 같은 여러 고급 기능을 제공해요 액티브 파워 컨트롤, 무효 전력 및 전압 제어, 주파수 응답 제어, 그리고 폴트 라이드 스루.

SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC) 를 사용하면 얻을 수 있는 혜택이 있어요:

  • 에너지 생산량 극대화: 최고의 효율을 위해 태양광 발전소의 출력을 최적화하세요.
  • 그리드 안정성 강화: 그리드 코드를 준수하고 안정적인 운영을 유지하세요.
  • 믿을 수 있는 성능: 견고한 시스템 설계로 다운타임을 최소화해요.
  • 미래에도 사용할 수 있는 솔루션: 진화하는 그리드 요구 사항과 시장 수요에 적응하세요.
  • 단순화된 모니터링: 중앙 집중식 제어 및 모니터링으로 관리가 쉬워요.

주요 이점

원활한 그리드 통합

SICAM PPC는 안정적인 운영에 필요한 모든 표준을 준수하면서 PV 시스템을 전력망에 원활하게 통합할 수 있게 해줘.

최적의 에너지 하베스트

유효 전력과 무효 전력을 정밀하게 제어하여 에너지 출력을 극대화하고 PV 설치에서 가능한 가장 높은 생산량을 보장하세요.

강력한 시스템 신뢰성

고급 폴트 라이드 스루 기능과 주파수 응답 제어를 갖춘 SICAM PPC는 어려운 조건에서도 지속적이고 안정적인 작동을 보장해요.

주요 기능

산업

Select...

시캠 PPC 인 솔라

태양광 플랜트 관리에서 SICAM PPC는 유효 전력 및 무효 전력 제어를 통해 PV 설치를 최적화하여 효율성을 극대화해요.주파수 응답과 고장 방지 기능이 안정적이고 안정적인 에너지 생산을 보장해요.SICAM PPC는 그리드 인프라와 원활하게 통합되어 개발자들이 규제 요구 사항을 충족하고 우수한 에너지 출력을 제공할 수 있도록 지원하므로 현대 태양광 발전소에 필수적입니다.

태양광 산업을 위한 광전지 패널

시캠 PPC 인 솔라

태양광 플랜트 관리에서 SICAM PPC는 유효 전력 및 무효 전력 제어를 통해 PV 설치를 최적화하여 효율성을 극대화해요.주파수 응답과 고장 방지 기능이 안정적이고 안정적인 에너지 생산을 보장해요.SICAM PPC는 그리드 인프라와 원활하게 통합되어 개발자들이 규제 요구 사항을 충족하고 우수한 에너지 출력을 제공할 수 있도록 도와주므로 현대 태양광 발전의 필수품이에요.

데이터 센터에서 재생 가능 에너지를 생산하는 태양 전지판

프로 팁 - 시캄 포토볼타익 플랜트 컨트롤

SICAM PPC Compact가 어떻게 인버터를 조정하고 그리드 컴플라이언스를 보장하며 출력을 최적화하는지 알아보세요.