모듈식 아키텍처
SICAM PAS의 모듈식, 확장 가능한 아키텍처를 사용하여 증가하는 운영 수요에 적응하세요.성능, 가용성 및 유연한 데이터 수집을 위해 응용 프로그램을 여러 컴퓨터에 배포하세요.
SICAM PAS는 변전소 내의 전력 공급 장비와 프로세스를 모니터링하고 제어하는 에너지 자동화용 전력 자동화 시스템이에요.
발전과 분배는 적응형 모니터링 시스템이 필요한 급격한 산업 변화에 직면해 있어요.SICAM PAS는 기존 인프라에 원활하게 통합되는 확장 가능한 개방형 변전소 제어 시스템을 제공해요.안정적이고 안전한 데이터 교환을 위해 IEC 61850 같은 다양한 통신 프로토콜을 지원해요.
모듈식의 확장 가능한 아키텍처는 장기간 사용성에 대한 진화하는 요구에 적응해요.광범위한 프로토콜 지원을 갖춘 개방형 시스템을 통해 여러 유형의 장치와 통합할 수 있어요.사용자 친화적인 인터페이스와 온라인 매개변수 설정이 구성과 유지 관리를 단순화해요.
효율적인 제어와 모니터링을 위해 SICAM PAS로 변전소 운영을 개선하세요.에너지 자동화의 효과적인 관리와 정보에 입각한 의사 결정을 위해 시스템 상태를 명확하게 시각화하세요.
안전한 통신을 위해 보안 표준을 준수하는 구조적이고 안정적인 시스템을 사용하세요.강력한 데이터 전송과 비대칭 암호화를 사용하여 중요 인프라를 보호하세요.
작동하기 쉽고 유연한 시스템으로 하드웨어와 소프트웨어 비용을 낮춰요.직관적인 인터페이스로 새 장치 설치와 파라미터화를 단순화해요.
SICAM PAS의 모듈식, 확장 가능한 아키텍처를 사용하여 증가하는 운영 수요에 적응하세요.성능, 가용성 및 유연한 데이터 수집을 위해 응용 프로그램을 여러 컴퓨터에 배포하세요.
다양한 제조업체의 다양한 보호 장치, IED, 제어 장치를 통합하세요.IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP V3.0, 프로피버스 DP, 모드버스 같은 프로토콜을 사용하여 SICAM PAS와 데이터를 교환하세요.
명확한 시스템 상태를 위해 SICAM SCC로 프로세스를 중앙에서 제어하고 모니터링해요.통합된 테스트와 진단은 효율적인 시운전과 유지보수를 위해 장치 설정을 단순화해요.