Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SICAM P50/55 파워 미터 장치예요?

SICAM P50/55는 전기 시스템용 파워 미터예요.100개 이상의 측정값을 획득하고 표시하여 그리드 네트워크 전체의 에너지 소비와 전력 품질을 모니터링하세요.

안정적인 전원 공급이나 에너지 사용 최적화에 어려움을 겪고 계세요?SICAM P50/55 파워 미터는 에너지 데이터를 지속적으로 기록하여 운영 통찰력을 제공해요.소비원과 피크 타임을 식별하여 에너지 비용을 낮추고 전력 품질 변동을 방지하세요.

전력 품질 분석을 위해 고조파를 포함하여 100개 이상의 전기적 값을 측정해요.프로피버스-DP, 모드버스 RTU/ASCII 또는 IEC 60870-5-103 프로토콜을 사용하여 기존 시스템과 통합하세요.데이터 기록과 모니터링을 위해 그래픽 디스플레이와 1MB 메모리를 사용해서 정전 시에도 데이터를 보존할 수 있어요.

주요 이점들

에너지 사용량 감소

전기 시스템의 에너지 소비원과 피크 사용 시간을 식별하세요.에너지 비용을 할당하고 줄일 수 있는 통찰력을 얻으세요.

전력 안정성 유지하세요

전력 품질 변동과 그리드 장애를 방지하세요.에너지 전환 시 안정적인 전력을 위해 모니터링, 제어, 자동화 시스템을 최적화해요.

데이터로 최적화하세요.

그리드 구성 요소에서 데이터를 처리 및 분석하고 고급 분석을 위해 그리드 상태에 대한 귀중한 통찰력을 얻으세요.정보에 입각한 결정으로 자산 성과를 개선하고 서비스 수명을 연장하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기