Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시캠 LS예요?

세대 이동이나 전력망 장애가 발생하더라도 산업 운영의 탄력성을 유지하세요.SICAM LS는 주파수 안정성을 유지하고 연쇄적인 정전을 방지하면서 30~70ms의 초고속 전력 기반 로드 쉐딩을 제공해요.IEC 61850 GOOSE를 기반으로 제작되어 50개의 우선 순위 수준에서 300개의 부하로 확장할 수 있고 SIPROTEC 보호 및 SICAM RTU와 원활하게 통합돼요.일반적인 응용 분야로는 다운타임이 비용이 많이 들고 안전이 중요한 석유 및 가스 플랜트, 화학 시설, 데이터 센터, 광산 운영 등이 있어요.SICAM 8 포트폴리오의 일부인 SICAM LS는 SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact, SICAM SOG와 함께 작동하여 더 스마트하고 안전한 에너지 미래를 위한 동적 부하 관리, 마이크로그리드 제어, 자체 최적화 그리드를 가능하게 해요.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

주요 이점들

산업 전력 안정화시키세요

빠른 전력 기반 셰딩으로 비상 사태에 30~70ms 이내에 대응하여 여러 섬에서도 주파수와 우선 순위 부하를 안정적으로 유지해요.

정전 위험 줄여

다이나믹 리저브 기반 셰딩과 주파수 기반 백업을 단계별 임계값과 결합하여 캐스케이딩 트립과 블랙아웃을 방지해요.

그리드에 따라 확장하세요.

SIPROTEC IED와 SICAM RTU 기반 컨트롤러로 오케스트레이션되어 IEC 61850 GOOSE보다 50개 우선 순위 레벨에서 최대 300개의 부하를 줄였어요.

추천 기능들

안정적인 전력 보장 — SICAM LS

리소스 살펴보기

SiePortal - 온라인 샵