SICAM FSI (고장 센서 표시기) 를 장착해서, Siemens는 MV 가공선 네트워크에 고장 감지 장치를 제공해요.이 장치는 지락과 합선을 빠르고 확실하게 찾아내고 신호를 보내 네트워크 가용성을 높여줘요.유지 보수가 필요 없는 설계에 배터리 수명 10년으로 매우 사용자 친화적이고 비용 효율적인 솔루션이에요.SICAM FSI는 2가지 버전으로 제공돼요. 6MD2314-1AB10 — 통신 없음: 고장은 LED로 장치에 직접 신호돼요. 6MD2314-1AB11 - 통신 포함: 로컬 LED 디스플레이 외에도 접지 및 합선이 보안 무선 연결을 통해 게이트웨이 (SICAM FCG) 로 전송돼요.SICAM FCG (폴트 콜렉터 게이트웨이) 는 GPRS를 통해 상위 제어 센터에 연결을 설정하고 메시지를 제어 센터로 보냅니다.
all
트립 임계값 설정 범위 75A부터 1500A까지
입력 설정은 50~500A에서 사용자 구성 가능해서 네트워크의 업스트림 보호 시스템과 긴밀하게 조정할 수 있어요.여행 시간은 1.5*이놈에서 3*이놈 (0.5 이놈 단위) 사이에서 사용자 구성 가능해요.