연속성 유지
주 수입원 공급 장치가 고장난 후에도 계속 작동해요.내부 리튬 배터리가 장치에 전원을 공급하여 그리드 안정성을 위한 신뢰할 수 있는 오류 감지 및 신호 처리를 제공해요.
SICAM Fault Passage Indicator (FPI) 는 중전압 케이블 네트워크의 단락과 접지 결함을 감지하고 신호를 보내요.그리드 운영의 효율적인 분배를 위해 필수적이어서 신속한 장애 탐지와 메시지 처리가 가능해요.
배전망의 계획되지 않은 정전으로 인한 심각한 혼란을 피하세요.SICAM FPI는 중전압 케이블 네트워크에서 위상 및 접지 결함을 빠르게 감지해요.전류 센서가 고장 전류를 식별하고 광섬유 케이블로 즉각적인 신호를 보내 빠른 응답과 효율적인 그리드 복원을 가능하게 해요.
전력 손실 시에도 계속 작동해요, SICAM FPI는 내장 리튬 배터리로 자체 작동해요.SCADA 시스템에 원격 장애 표시를 위한 바이너리 출력을 구성하여 진단 프로세스를 간소화하세요.로컬 LED 표시등을 사용하여 결함을 시각적으로 즉시 확인하고 문제 해결을 가속화해요.
케이블 그리드와 가공선을 빠르고 효율적으로 복원하여 다운타임을 줄이고 서비스 연속성을 개선하세요.
지방 자치 단체와 DSO의 운영을 최적화하여 상당한 운영 비용 절감을 달성하도록 도와줘요.최적화된 전압 및 용량 관리를 포함한 최신 솔루션을 활용하여 증가하는 전력 수요를 충족하세요.
결함을 빠르고 유연하게 직접 보고해요.우리 클라우드 서비스가 위치를 포함한 결함 정보를 유지보수 직원들에게 전송해요.그리드 제어 센터 없이도 관리가 간소화되고 복원 속도가 빨라져요.
주 수입원 공급 장치가 고장난 후에도 계속 작동해요.내부 리튬 배터리가 장치에 전원을 공급하여 그리드 안정성을 위한 신뢰할 수 있는 오류 감지 및 신호 처리를 제공해요.
각 센서의 로터리 스위치를 통해 위상 및 접지 오류에 대한 정확한 고장 전류 임계값을 설정하세요.네트워크 요구에 맞게 위상 오류의 경우 200A에서 1200A, 접지 오류의 경우 10A ~ 300A까지 감지를 사용자 정의하세요.
강력하고 노이즈 없는 통신을 위해 센서와 SICAM FPI 사이에 절연 플라스틱 광섬유 연결을 사용하세요.정확한 결함 감지 및 신호 전달을 위해 까다로운 환경에서도 데이터를 안정적으로 전송해요.