왜 SICAM FCM 플러스예요?
SICAM FCM plus는 중전압 케이블 그리드의 단락 및 지락 표시기예요. 시부싱 통합 센서와 호환돼요.6.6kV ~ 36kV의 공진, 보정, 절연 및 고체 접지 중성점 시스템의 그리드 상태를 모니터링하고 투명성을 확보하세요.
재생 에너지 통합은 안정적인 전력 공급을 방해하고 계획되지 않은 정전을 일으킵니다.SICAM FCM Plus는 방향성 및 무방향 단락 및 접지 오류 모니터링을 통해 정밀하고 빠른 고장 위치 파악으로 이 문제를 해결해요.서비스를 빠르게 복원하고, 다운타임을 최소화하고, 그리드 복원력을 강화하세요.
시부싱 센서용 RJ45 플러그 연결로 설치 비용을 줄여 줘요.이 장치는 정밀한 온도 보상 기능을 제공하므로 재교정과 유지 보수가 필요 없어요.운영 관리 개선을 위해 RS485 MODBUS RTU 인터페이스를 통해 실시간 측정값에 액세스할 수 있어요.