Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시캠 디스토 소프트웨어예요?

SICAM DISTO는 보호 릴레이에서 디지털 오류 기록을 자동으로 감지하고 저장해요.중요한 그리드 이벤트를 분석하고 자세한 조사를 위해 소프트웨어에서 포괄적인 장애 기록을 액세스하세요.

보호 릴레이는 장애 기록을 위한 메모리가 제한적이어서 철저한 분석을 방해해요.SICAM DISTO는 변전소 통신을 통해 PC에 기록을 자동으로 가져와서 저장해요.그리드 이벤트의 전체 아카이브를 유지하면 데이터 손실 없이 정확하고 심층적인 분석이 가능해요.

다양한 도구로 쉽게 분석하려면 표준화된 OMTRADE 형식 (IEC 60255-24) 을 사용하세요.SICAM DISTO는 IEC 61850 전송의 컴트레이드 파일을 인식하고 압축을 풀어서 데이터 관리를 단순화해요.IEC 60870-5-103의 경우 보호 관련 정보가 포함된 상세한 이벤트 목록을 준비하여 효과적인 의사 결정을 위한 포괄적인 통찰력을 제공해요.

주요 이점들

그리드 이벤트 분석해

보호 릴레이에서 디지털 장애 기록을 자동으로 저장하고 관리하여 중요한 그리드 이벤트에 대한 정확한 통찰력을 얻어요.업계 표준 IEC 형식으로 데이터를 분석하여 운영 이해도를 높여요.

데이터 관리를 간소화하세요

PC의 사전 구성된 디렉토리에 기록을 저장하여 장애 데이터의 구성 및 검색을 단순화하세요.데이터가 필요할 때마다 표준 운영 체제 도구를 사용하여 저장된 파일에 원격으로 액세스하세요.

운영 개선하세요.

SIGRA나 다른 분석 도구를 사용하여 전류, 전압, 이벤트의 시간에 따른 동작을 그래프로 시각화하여 그리드 장애를 명확하게 보여주세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기