Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 변전소 자동화 장치예요?

SICAM A8000 은 에너지 사슬 전체에 널리 분산된 프로세스를 자동화하도록 설계된 변전소 자동화 장치예요. A8000강력한 듀얼코어 CPU가 단일 인터페이스에 다양한 통신 프로토콜을 결합하여 하드웨어 요구 사항과 엔지니어링 비용을 크게 줄여줍니다.도커 컨테이너 기술을 사용하여 같은 기기에 다른 애플리케이션을 로드할 수 있게 한 최초의 시스템이에요.

주요 이점들

혹독한 환경을 견뎌내야해요

견고한 모듈로 열악한 조건에서도 안정적으로 작동할 수 있어요.저희 솔루션은 EMC 저항을 최대 5kV까지 높여 변전소에서 성능 유지를 위해 직접 사용해요.

엔지니어링을 단순화하세요

직관적인 SICAM 장치 관리자나 검증된 SICAM TOOLBOX II를 사용하여 엔지니어링 프로세스를 간소화하세요.이 도구들은 구성과 진단을 더 쉽게 해주고 프로젝트 완료를 가속화해요.

사이버 보안을 우선시하세요

통합된 암호화 칩과 IPsec 암호화로 사이버 보안 요구 사항을 충족해요.데이터 무결성 및 시스템 보호에 대한 IEC 61850 같은 국제 표준을 준수하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기