Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

자동화와 원격 터미널 유닛을 왜 — SICAM A8000 A8000

SICAM A8000 시리즈는 모든 에너지 공급 분야의 원격 제어 및 자동화 애플리케이션을 위한 모듈식 장치 제품군이에요. A8000열악한 주변 조건과 최대 5kV의 고전압 강도에 적합하도록 설계되어 신뢰성을 보장하고 변전소에서 직접 고장을 방지합니다.플랫폼의 모듈성은 다양한 애플리케이션을 위한 확장 가능한 솔루션을 제공하고 높은 투자 보안을 제공해요.

주요 이점

3단계로 그리드를 최적화하세요

첫 번째는 모니터링 스테이션을 통해 신속한 장애 위치 파악과 고가용성을 가능하게 하고, 두 번째는 스위치 기어 원격 제어를 통해 가동 중지 시간을 최소화하고, 세 번째는 부하 흐름 제어를 통해 네트워크 손실을 줄여 주세요.

플러그 앤 플레이로 리소스 절약

SICAM A 8000 시리즈는 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 되는 플러그 앤 플레이 모듈 기능을 갖추고 있고, 플랫폼 모듈화를 통해 다양한 애플리케이션 옵션을 제공하고 재고를 줄일 수 있어요.

유용한 통합으로 단순화해요

기존 통신 인프라에 간단하게 적응할 수 있는 통합 GPRS 모듈과 다중 인터페이스가 특징이고 통합된 웹 파라미터화 도구로 간단한 엔지니어링이 가능해요.

주요 기능

리소스 살펴보기