왜 센트론 ECPD예요?
다용도 SENTRON ECPD는 전자 기계 스위칭을 옛날 일로 만들어 줘요!스마트 보호 알고리즘이 훨씬 더 빠르고 정밀한 고장 감지 및 트리핑을 보장해요.임펄스 저항, 선택성, 유연한 파라미터화, 필요에 따라 활성화하고 조정할 수 있는 수많은 애드온 기능이 새로운 가능성을 열어줘요.
- 높은 돌입 전류도 확실하게 처리하세요.
- 비효율적인 대기 전력 소비를 없애세요.
- 전력 분배 시스템을 원격으로 제어해요.
- 최대 16개의 모듈 너비가 필요한 다중 장치 기능을 소형 2MW 장치 하나로 대체하세요.
- 값비싼 구조 수정 없이 회로 보호 개조를 구현하세요.
- 자원 사용, 재료비, 에너지 소비를 줄여.
- RCM (잔류 전류 모니터링) 으로 법정 정기 절연 테스트 비용을 크게 절감할 수 있어요.