Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 과전압 보호 장치예요?

독일에서만 매년 수십만 건의 낙뢰와 과전압으로 인한 피해 사례가 보고되고 그 결과 수백만 유로에 달하는 비용이 발생해요.SENTRON 과전압 보호 장치는 전기 시설 보호를 위한 종합 솔루션이에요.낙뢰와 서지로 인한 손상을 확실하게 방지하여 고장, 장비 파괴, 화재로부터 시스템을 보호해요.우리 포트폴리오는 등급별 3단계 보호 개념을 제공하므로 특정 지역 조건과 요구 사항에 맞게 조치를 조정할 수 있습니다.SENTRON 과전압 보호 장치 포트폴리오의 제품은 다음과 같습니다.

  • 센트론 5SD7 라이트닝 어레스터, 타입 1
  • 센트론 5SD7 콤비네이션 서지 어레스터, 타입 1과 타입 2
  • 센트론 5SD7 콤비네이션 어레스터, 타입 1과 2
  • 센트론 5SD7 서지 어레스터, 타입-2
  • 센트론 5SD7 서지 어레스터, 타입 1, 2, 3호
  • 센트론 5SD7 태양광 서지 어레스터, 타입-2
em grafik typen v11.

추천 기능들