Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SENTRON 3VA 몰드 케이스 회로 차단기예요?

잘 설계된 모듈식의 고도로 가변적인 SENTRON 3VA 몰드 케이스 회로 차단기로 사람과 시스템을 안정적으로 보호하고 가동 중지 시간을 최소화하며 운영 투명성을 제공하세요.

IEC 60947과 UL 489에 승인되고 Siemens EcoTech 라벨 인증을 받은 이 시스템은 글로벌 애플리케이션을 지원하며 기계와 패널의 요구에 맞게 여러 시리즈로 제공돼요.모듈식 설계, 고도로 가변적인 구성, 측정, 통신, 자동화를 위한 500개 이상의 액세서리를 갖춘 그들은

  • 어떤 애플리케이션에서든 효율적이고 믿을 수 있는 보호를 제공해요
  • 선택적 보호를 통해 높은 시스템 가용성 보장
  • 시스템과 소프트웨어 환경에 매끄럽게 통합돼요
  • 산업과 인프라의 지속 가능한 변화를 지원해요

주요 이점들

신뢰할 수 있고 선택적인 보호 보장

결함을 감지하고 선택적으로 격리하는 조정된 보호 메커니즘으로 사람, 시스템, 인프라를 보호해요.이로 인해 피해 구간에만 차질이 제한돼요. 안전과 안정적인 운영을 보장하죠.

투명성과 디지털 통합 활성화

통합 측정 기능이 통신 모듈 (Modbus, PROFINET) 과 결합되어 실시간 상태 데이터를 제공해요.자동화 및 관리 시스템에 원활하게 통합되어 에너지 사용을 모니터링하고 최적화할 수 있어요.

엔지니어링을 단순화하세요

변형을 줄이고, 계획을 간소화하고, 애플리케이션 전반에 걸쳐 보호 설계를 표준화하여 복잡성을 줄이고, 프로젝트 일정을 단축하고, 일관성을 개선하세요.

추천 기능들

다른 사람들이 센트론 3VA MCCB를 어떻게 사용하는지 확인해 보세요.

케이스 스터디

수소 충전소 스위칭 및 보호

회사:맥시마이터 하이드로젠

위치:독일

Siemens Software:SIMATIC ET 200SP

자주 묻는 질문들

관련 리소스 살펴보기