설치 비용이 많이 들고, 새로운 기능을 위한 공간이 적고, 기존 시스템을 개조하는 데 비용이 많이 들고, 빠르게 변화하는 표준으로 인해 시간과 비용 압박을 관리하기가 어려워요.SENTRON 설치 장치는 안전하고 작고 스마트해서 믿을 수 있는 효율성을 제공해요.최신 장치의 측정 및 통신 기능은 디지털화의 잠재력을 최대한 활용하여 전기 설치를 간소화하고 사람과 장비를 효율적으로 보호할 수 있어요.
SENTRON 포트폴리오의 소형 설치 장치에는 다음이 포함돼요.
- 센트론 미니어처 회로 차단기
- 센트론 잔류 전류 작동 회로 차단기 (RCCB)
- 센트론 5SV6 COM AFDD/ 미니어처 회로 차단기
- 센트론 5SM6 AFD 유닛하고 센트론 5SV1 RCBO의 조합
- 센트론 5ST3 원격 제어 작동 메커니즘과 센트론 5SV1 RCBO의 조합
- 통합 컨트롤러 (센트론 파워센터 1000 + 로고!)
- 센트론 3NP1 퓨즈 스위치 디스커넥터
- 센트론 3VA 몰드 케이스 회로 차단기