Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

센트론 3WD 에어 서킷 브레이커

3WD DC 공기 회로 차단기는 지멘스의 첨단 ACB 기술 플랫폼을 기반으로 개발되었고 DC 배전 시나리오를 위해 특별히 설계됐어요.3WD 모델은 정격 전압 최대 1000V, 정격 전류 최대 2000A, 차단 용량이 최대 65kA예요.포괄적인 보호 기능을 갖추고 있고 안정적인 장비 작동과 직원 안전을 위한 DAS+ 안전 유지 관리 모드가 기본으로 제공되고 DC 배전 시스템에 효율적이고 신뢰할 수 있는 보호를 제공해요. 3WD는 DC 공원, 데이터 센터 등의 애플리케이션 요구 사항을 충족해요.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

강력한 퍼포먼스

3WD DC 공기 회로 차단기는 까다로운 DC 전력 분배 시나리오를 위해 설계됐어요.최고 정격 전압 1000V, 정격 전류 최대 2000A, 차단 용량 65kA 등 뛰어난 성능 파라미터를 자랑해요.

유연한 구성

3WD는 과부하, 단락, 순간 단락, 누전 보호 등 포괄적인 보호 기능을 제공하여 복잡하고 다양한 배전 보호 요구 사항을 안정적으로 충족해요.

개인 안전 보호 강화

안정적인 장비 작동과 직원 안전을 위해 DAS+ 안전 유지 관리 모드가 기본으로 제공돼요.DC 배전 시스템에 효율적이고 믿을 수 있는 보안을 기대하세요.

주요 기능