Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Ethical Hacking & Penetration Testing for IT/OT Environments 구동됩니다. Selution

Selution은 스위스에 본사를 둔 IT 및 사이버 보안 제공업체로 안전하고 탄력적인 IT 및 OT 환경을 전문으로 해요.우리는 침투 테스트, 보안 평가, 관리형 SoC 서비스, 인프라 솔루션으로 산업 및 기업 고객을 지원해요.우리의 접근 방식은 기술적 깊이와 비즈니스 중심의 위험 분석을 결합하여 조직이 운영 연속성을 유지하면서 보안 태세를 강화할 수 있도록 해요.우리는 IT 관리자, CIO, CISO, 운영팀과 긴밀하게 협력하여 실용적이고 실행 가능하며 안전을 고려한 보안 개선을 제공해요.

왜 그럴까요 IT 및 OT 시스템 전반의 실제 사이버 위험을 식별하세요.?

우리의 윤리적 해킹 및 침투 테스트 서비스는 IT, OT, 하이브리드 산업 환경 전반에서 실제 보안 약점을 식별해요.검증된 공격자 기법을 사용하여 사이버 공격을 시뮬레이션하여 기술 통제, 프로세스, 인적 요인을 평가해요.이 서비스는 위험 기반 보안 결정, 규정 준수 요구 사항 및 지속적인 보안 개선을 지원해요.

위험 기반 보안 결정

이점

  • IT 및 OT 전반의 사이버 위험 감소 - 공격자보다 먼저 악용 가능한 취약점을 식별하여 산업 환경에서 비즈니스 중단, 생산 중단, 안전 사고 위험을 최소화하세요.
  • 사실적인 공격자 기반 보안 검증 - 이론적 평가 대신 실제 공격 시나리오를 시뮬레이션하여 실제 보안 상태, 탐지 기능 및 대응 효과를 검증하세요.
  • 규정 준수 및 감사 준비 능력 향상 - 구조화되고 문서화된 테스트 결과로 IEC 62443, NIS2, ISO 27001 및 내부 보안 정책 같은 규제 및 산업 표준을 지원해요.
  • 명확하고 실행 가능한 개선 지침 - IT 및 OT 팀이 직접 구현할 수 있는 구체적인 기술 및 조직적 권장 사항과 함께 우선 순위가 지정된 결과를 받아보세요.
  • 경영진급 투명성 및 의사 결정 지원 - 기술 위험을 비즈니스 영향으로 전환하여 CISO, CIO, 경영진 이해 관계자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하세요.

주요 기능