제어 수준에서 관리 수준까지 통신 네트워크를 설계 및 관리하고 SCALANCE X-400 매니지드 레이어 3 스위치를 사용하여 고가용성을 구현합니다.
산업용 네트워크는 수요 증가와 복잡한 애플리케이션에 직면해 있습니다.당사의 SCALANCE X-400 스위치는 많은 포트, 높은 전송 속도, 광섬유 및 구리 케이블 지원을 통해 이러한 문제를 해결합니다.PoE (Power over Ethernet) 및 기가비트 데이터 전송 속도를 통해 강력한 운영 성능과 산업용 네트워크에 강력한 유연성을 제공합니다.
- 유연한 네트워크 설정 및 높은 포트 밀도 및 다양한 대역폭 옵션으로 까다로운 애플리케이션 구현
- 스위치 기능이 -40°에서 +60°까지 작동하므로 까다로운 산업 환경에서도 안정적으로 작동합니다 .
- 통합 VLAN 기능을 사용하여 대규모 생산을 구성하십시오.네트워크를 통한 조직 및 운영 효율성 향상