Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

스케일런스 X-200 스위치를 사용하는 이유는 뭐예요?

SCALANCE X-200 매니지드 스위치는 머신 셀부터 네트워크 플랜트까지 안정적이고 유연한 산업용 이더넷을 제공해요.견고한 디자인, 포괄적인 레이어 2 기능 및 진단 기능을 통해 열악한 환경에서도 작업을 실행할 수 있어요.

포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

  • SFP 업링크가 있는 XC‑200 기가비트 스위치
  • XP‑200 캐비닛 불포함 IP65 버전 (M12 포함)
  • XB‑200 컴팩트 매니지드 모델
  • 좁은 공간용 XF204G 울트라 플랫이에요
  • XF‑200BA ET 200SP 버스 어댑터 디자인
  • 엄격한 실시간 어플리케이션을 위한 X-200IRT

주요 이점

네트워크 가용성 높여주세요

MRP와 HRP와 같은 링 리던던시, 관리형 레이어 2 기능, 장치 진단을 사용하여 링크가 실패해도 시스템을 유지하세요.

산업 배포를 단순화하세요.

소형, 기가비트, 캐비닛 불포함, IRT 모델 중에서 선택하여 일관된 툴링으로 기계 간 네트워크에 맞출 수 있어요.

현대 OT를 위한 대역폭 확장

비디오, 센서 및 제어를 병목 현상 없이 지원하려면 SFP 업링크가 있는 고속 이더넷과 기가비트 옵션을 선택하세요.

주요 기능

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.