Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SCALANCE X-100? X-100

SCALANCE X-100 제품군은 저렴한 가격대로 소규모 산업용 네트워크 설정에 적합한 다양한 비관리형 이더넷 스위치 및 미디어 컨버터예요. X-100구성할 필요가 없기 때문에 이러한 장치를 사용하면 기계 지향 애플리케이션을 위한 빠르고 간단한 네트워크 통합이 가능해요.포트가 8개든 24개든, 제어 캐비닛에서 사용하든 기계 가까이에서 사용하세요. 당사의 광범위한 SCALANCE X-100 포트폴리오는 여러 요구 사항과 작업을 위한 비관리형 산업용 이더넷 스위치와 미디어 컨버터를 제공해요. X-100옵션 범위는 다음과 같습니다.

  • 스캘런스 XC-100
  • 스케일런스 XCM-100
  • 스캘런스 XR-100WG
  • 스케일런스 XB-100
  • 스캘런스 XCM-100 미디어 컨버터

주요 이점

열악한 환경에서 사용하세요.

-40°C에서 +70°C까지 가혹한 조건과 극한의 온도를 견딜 수 있어요. ATEX와 IECEx 규격의 Zone 2에 따라 폭발 위험이 있는 지역에서는 SCALANCE 스위치를 사용하세요.

빠르게 통합하세요.

네트워크 통합 속도를 높여요.비관리형 스위치는 구성할 필요가 없으므로 산업 네트워크에 쉽게 통합할 수 있어요.

운영을 개선하세요.

다수의 이더넷 포트, 24 V DC 버전의 예비 전원 공급 장치, 제어 캐비닛 공간 절약을 위한 작은 장착 깊이를 갖춘 스위치로 안정적인 성능을 제공해요.

추천 솔루션들

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.