Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SCALANCE X-000 컴팩트 스위치예요? X-000

SCALANCE X-000 비관리형 스위치와 컴팩트 스위치 모듈 (CSM) 은 간단한 공간 절약형 네트워킹을 지원해요. X-000

산업 환경에는 복잡한 구성 없이 강력한 네트워크가 필요해요.SCALANCE X-000 스위치와 CSM은 빠른 설정을 위한 비관리 기능을 제공하여 제한된 공간을 해결하고 가장 열악한 조건에서도 신뢰할 수 있는 데이터를 제공해요. X-000SCALANCE X-000 스위치는 간편한 통합과 빠른 설정을 위한 5x RJ45 포트로 공간 절약형 설계를 제공하며 XB-000 스위치는 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 기가비트 전송 및 광섬유 지원을 제공해요. X-000

컴팩트 스위치 모듈은 SIMATIC 컨트롤러 연결을 확장하기 위한 비용 효율적인 옵션이에요. 강력하고 효율적인 네트워킹을 가능하게 하고 다운타임을 최소화하고 운영을 최적화해요.

주요 이점들

데이터를 효율적으로 전송하세요

SCALANCE X-000 스위치를 사용하면 기계를 기존 플랜트에 쉽게 통합할 수 있어 기가비트 레인지 애플리케이션을 포함하여 효율적인 데이터 전송이 가능해요. X-000

강력한 작동 가능

열악한 산업 환경, 철도 및 도로 교통에 적합한 SCALANCE X-000 스위치용 견고한 금속 하우징을 사용하세요. X-000-10°C ~ +60°C의 덜 까다로운 산업 환경에는 플라스틱 하우징이 있는 SCALANCE XB-000 설치하세요.

공간 절약하세요.

단순하고 공간을 절약하는 업계 수준의 SCALANCE X-000 스위치를 사용하면 기계 네트워킹 요구에 맞는 소형 스위치를 찾을 수 있어요. X-000

추천 기능들