Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SCALANCE S 산업 보안 어플라이언스를 왜 쓰냐고요?

SCALANCE S 산업 보안 어플라이언스는 네트워크를 분할하고 안전한 통신 채널을 구축하여 산업 네트워크와 자동화 시스템을 보호해요.“심층 방어” 사이버 보안 개념의 일부인 SCALANCE S는 유연한 셀 보호 아키텍처를 만들어 무단 액세스나 표적 공격에 대한 효과적인 방어를 구축해요.

산업용 네트워크는 지속적인 사이버 위협에 직면해 있고, 혼란과 데이터 침해 위험이 있어요.SCALANCE S 어플라이언스는 정확한 네트워크 세분화를 위해 최대 750 베가비트/초 처리량과 1,000개의 방화벽 규칙을 제공해요.VPN 어플라이언스는 최대 200개 연결, 120 베가비트/초 처리량을 지원해서 안전한 원격 액세스를 보장해요.이 TÜV 인증 가전제품은 중요한 산업 운영에 안정적인 보안을 제공해요.

제품군에는 다음이 포함돼요.

  • 산업용 방화벽 기기
  • 산업용 VPN 어플라이언스

주요 이점들

산업 네트워크 및 시스템 보호

네트워크를 세분화하고 보안 통신 채널을 구축하여 강력한 방어를 만드세요.이 접근 방식은 제조업과 공정 산업 전반에서 장치를 보호하며 유연한 보호를 제공해요.

시스템을 원격으로 안전하게 관리하고 모니터링하세요

산업 네트워크에 쉽고 안전하게 원격 접속할 수 있어요.SCALANCE와 SINEMA Remote Connect를 사용하여 운영 연속성과 보안을 위해 어디서나 시스템을 관리하고 모니터링하세요.

IT와 운영 기술 보안을 통합하세요

산업 네트워크를 연결해서 OT와 IT 보안 사이의 격차를 해소하세요.SCALANCE S 어플라이언스는 인증되고 신뢰할 수 있는 보안 기반에 대한 IEC 62443-4-1 표준을 충족해요.

추천 기능들

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.