Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SCALANCE LPE (로컬 처리 엔진) 예요?

SCALANCE LPE는 강력한 CPU를 탑재한 작고 견고한 로컬 처리 엔진이에요.유연하게 사용할 수 있어요. 예를 들어 플랜트의 효율성을 크게 높일 수 있는 엣지 애플리케이션에 사용돼요.SCALANCE LPE는 프로세스에서 직접 데이터를 수집하고 사전 처리해서 다른 시스템에서 사용할 수 있게 해요.가능한 응용 분야로는 통신 네트워크의 예측 유지보수나 이상 감지를 위한 여러 장치의 상태 모니터링이 있어요.강력한 CPU 덕분에 처리 엔진이 여러 애플리케이션을 동시에 처리해요.리눅스 기반 운영 체제를 사용하면 자체 개발한 앱뿐만 아니라 시장에서 구할 수 있는 애플리케이션 (예: Docker©) 을 장치 하나로 구현할 수 있어요.

추천 기능들

주요 특징들

산업 디자인이에요.

—40°C ~ +60°C의 온도에서 사용하도록 설계되었어요. 로컬 처리 엔진은 팬이 없고 전원 공급 장치가 이중화되며 컴팩트한 디자인으로 모든 제어 캐비닛에 맞아요.SCALANCE LPE는 강력한 CPU로 여러 애플리케이션을 동시에 처리할 수 있어요.철도와 위험 구역 2를 포함한 광범위한 승인으로 적용 범위가 확장돼요.

기어와 산업 디자인 요소가 있는 로컬 처리 엔진을 나타내는 아이콘이에요.

아이디어에 대한 유연성과 개방성 극대화

리눅스 기반의 개방형 시스템인 SCALANCE LPE를 사용하면 자체 개발한 애플리케이션을 구현할 수 있어요.산업용 PC, 엣지 디바이스, 네트워크 이상 탐지, 방화벽 또는 라우터로 작동할 수 있고 Zero Trust 원격 액세스 솔루션 등 시판되는 앱을 지원해요.

파란색 배경에 중앙에 흰색 아이콘이 있는 로컬 처리 엔진 아이콘 홍보 이미지예요.

완벽하게 통합 가능하고 시스템 호환 가능

하우징은 SIMATIC S7-1500 설계를 따랐고, SCALANCE 및 SINEC 포트폴리오와의 원활한 통합을 보장해요. S7-1500크기와 구조가 다른 Siemens 네트워크 관리 구성 요소들과 완벽하게 맞아요.

완벽하게 통합되고 시스템 호환되는 로컬 처리 엔진 아이콘의 프로모션 이미지예요.

장기간 사용에도 안정적으로 미래에도 사용할 수 있대요.

장기적 성공을 위해 설계된 미래 지향적인 기계 및 플랜트 컨셉을 가능하게 해요.유연한 플랫폼을 통해 하드웨어를 바꾸지 않고도 수년 동안 커뮤니티 개발을 활용할 수 있어요.

미래적이고 믿을 수 있는 디자인의 로컬 처리 엔진을 나타내는 아이콘이에요.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.