Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage 구동됩니다. S-Engineering

우리의 스마트 솔루션은 적재 작업의 효율성과 속도를 높이고, 에너지 소비 감소로 인한 운영 비용을 줄이고, 균일한 적재 프로세스로 인한 장비 수명을 연장하고, 곡물 환적에 대한 인적 요소의 영향을 최소화하는 데 도움이 돼요.
곡물 저장의 경우: 곡물 부피 측정의 정확성과 신뢰성을 높이고, 곡물 처리 작업의 효율성을 높이고, 자동화와 더 나은 재고 관리를 통해 운영 비용을 절감하세요.

왜 그럴까요 SENUMAC — 환적 프로세스를 처리하는 새로운 방법이에요?

SENUMAC은 컨베이어 라인 로딩을 위한 포괄적인 자동 제어 시스템이에요. 온라인 모델링과 보장 제어를 위한 특허 알고리즘을 활용해요.
SENUMAC이 고객 문제를 해결하는 방법:
•로딩 프로세스를 자동화하여 인적 요소에 대한 의존도를 줄여 줘요.
•균일한 장비 로딩을 보장하고 비상 정지를 방지해요.
•지능형 프로세스 제어를 통해 에너지 소비를 최적화해요.

세누맥

이점

  • 적재 생산성 최대 20% 향상
  • 전기 소비량 최대 20% 감소

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
구현 결과

씨 그레인 터미널 3백만 톤/년

다음은 저희가 구현한 프로젝트의 실제 수치예요.
세누맥 이전:
- 1.14 킬로와트/톤
- 743 톤/시간
- 3 863 메가와트/년

세누맥 이후:
- 0.94 킬로와트/톤
- 865톤/시간
- 3 196 메가와트/년

연간 에너지 절약 효과가 660MWh 이상이에요.
투자 회수 기간은 2년 미만이에요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기