UL 등재 시스템 준수
안심하고 운영하세요.UL 인증 유틸리티 병렬 시스템은 엄격한 안전 및 성능 표준을 충족해요.
유틸리티 병렬 시스템은 유틸리티 소스와 현장 발전기 사이의 전력 연결과 전달을 관리해요.이 시스템은 운영에 안정적이고 무정전 전원 공급 장치를 제공해요.
전원 중단은 중요한 운영을 방해하고 심각한 다운타임으로 이어질 수 있어요.우리 시스템은 발전기와 유틸리티 소스 사이의 전력 전달을 허용해요.방해 없이 지속적인 전력을 유지하기 위해 부드러운 전환을 위해 액티브 동기화와 소프트 로딩을 사용해요.
모든 시스템이 UL 인증을 받았어요. 안전과 품질이 보장돼요.중복 PLC 제어는 시스템 신뢰성과 작동 안정성을 향상시켜줘요.피크 쉐이빙이나 유틸리티 후원 부하 감소 프로그램을 위한 시스템을 구성하여 에너지 비용을 최적화하고 효율성을 개선하세요.
빠른 전송을 위해서는 순간 병렬화를 선택하고 소프트 로딩을 위해서는 지속 병렬화를 선택하세요.운영에 맞게 전력 관리를 조정하여 중단을 최소화하고 안정적인 전력 공급을 유지하세요.
부하 중단 없이 폐쇄형 전환 모드에서 시스템을 테스트하세요.병렬 발전기 세트에 전력 복귀 시 유틸리티가 있는 다음 폐쇄 전환으로 부하를 재전달하여 연속 작동하세요.
에너지 비용을 낮추려면 피크 쉐이빙으로 시스템을 구성하세요.인센티브와 그리드 안정성을 위해 유틸리티가 후원하는 부하 절감 프로그램을 지원해요.에너지 소비와 운영 비용을 최적화해요.
안심하고 운영하세요.UL 인증 유틸리티 병렬 시스템은 엄격한 안전 및 성능 표준을 충족해요.
전원 흐름을 관리하려면 개방형 또는 폐쇄형 전환에 셀렉터 스위치를 사용하세요.자동 또는 수동으로 병렬 제너레이터와 유틸리티 소스.유연한 배전 제어를 위해 정밀하게 일반 소스로 재전송해요.
액티브 동기화로 정확한 전력 전달이 가능해요.시스템 신뢰성과 연속 작동을 위해 중복 PLC 제어를 사용하거나 부하 변경 시 장애를 최소화하려면 소프트 로딩 전력 전송을 사용하세요.