RTS-RA 시리즈 리모트 어넌시에이터를 왜?
러스일렉트릭 ATS 원격 신호 표시기 (RTS-RA) 는 여러 ATS의 데이터를 하나의 디스플레이로 모으는 강력한 액세서리예요.이더넷 연결을 사용하여 OPC UA 프로토콜을 통해 다른 SCADA나 건물 관리 시스템과 데이터를 교환할 수 있어요.원격 신호 표시기는 고객이 구성하도록 설계되었으며 현장 서비스 설정이 필요 없어요.
러스일렉트릭 ATS 원격 신호 표시기 (RTS-RA) 는 여러 ATS의 데이터를 하나의 디스플레이로 모으는 강력한 액세서리예요.이더넷 연결을 사용하여 OPC UA 프로토콜을 통해 다른 SCADA나 건물 관리 시스템과 데이터를 교환할 수 있어요.원격 신호 표시기는 고객이 구성하도록 설계되었으며 현장 서비스 설정이 필요 없어요.
러스일렉트릭 ATS 원격 신호 표시기 (RTS-RA) 는 여러 ATS의 데이터를 하나의 디스플레이로 모으는 강력한 액세서리예요.
이더넷 연결을 사용하여 OPC UA 프로토콜을 통해 다른 SCADA나 건물 관리 시스템과 데이터를 교환할 수 있어요.
RTS-RA 원격 신호 표시기는 고객이 구성하도록 설계되었으며 현장 서비스 설정이 필요 없어요.
러스일렉트릭 ATS 원격 신호 표시기 (RTS-RA) 는 여러 ATS의 데이터를 하나의 디스플레이로 모으는 강력한 액세서리예요.

RTS-RA 원격 신호 표시기 및 제어판.

최대 8개의 러스일렉트릭 ATS 타입 RTSCD, RPTCS의 위치와 상태를 모니터링할 수 있어요.

터치 스크린으로 로드 테스트를 시작하고 타이머를 원격으로 설정해요.

최대 8대의 RusElectric ATS를 원격으로 모니터링하고 타이머를 설정해요.

ATS 현재 경보와 기록된 과거 경보를 원격으로 볼 수 있어요.