단일 또는 이중 운영자 구성
다양한 설치 및 운영 요구 사항을 수용하기 위해 단일 작업자 및 이중 작업자 설계 모두에서 사용할 수 있어요.
Russelectric RTS-03-NA 시리즈 비자동 전송 스위치는 (정상 소스 손실 후) 즉각적인 서비스 복구가 중요하지 않고 현지 운영 직원이 전송을 시작할 수 있는 애플리케이션에 이상적이에요.운영 직원이 전동식 푸시버튼, 기계식 외부 수동 조작기를 사용하거나 원격으로 (선택 사항) 소스 전송을 시작할 수 있어요.Russelectric RTS 시리즈 자동 전송 스위치와 구조가 동일한데, UL 인증 양투 스위치는 동일한 내성과 설계, 검증된 성능을 갖추고 있어요.동일한 높은 기준에 따라 제작되어 비자동 구성으로 오랜 시간 테스트를 거친 동일한 신뢰성, 안전성 및 뛰어난 품질을 제공해요.
운영 직원이 전동식 푸시버튼이나 기계식 외부 수동 조작기를 사용하여 로컬에서 또는 원격으로 (선택 사항) 소스 전송을 시작할 수 있어요.
3사이클 닫힘 및 내마모성 등급 완전 테스트 완료.전류 제한 퓨즈와 함께 사용하면 폐쇄 등급 UL 인증을 받았고 최대 200,000 A까지 견딜 수 있어요.
모든 비자동 스위치는 제어판 추가와 사소한 배선 변경으로 완전 자동 작동으로 쉽게 전환될 수 있어요.이를 통해 향후 확장과 시스템 재설계를 위한 유연성이 보장돼요.
다양한 설치 및 운영 요구 사항을 수용하기 위해 단일 작업자 및 이중 작업자 설계 모두에서 사용할 수 있어요.
작업자는 자동 작동 대신 제어된 수동 소스 전환 기능을 제공하는 두 개의 푸시버튼으로 전송을 시작해요.
UL 1008에 따라 테스트, 등록 및 라벨 부착, 최대 4,000A 등급에서 사용 가능. 높은 고장 전류에 안전하게 밀착하여 견딜 수 있도록 설계되었어요.
전류 제한 퓨즈와 함께 사용하면 스위치가 최대 200,000A 폐쇄 및 480VAC의 내성을 발휘해 까다로운 전기 시스템에 적합해요.
비자동 스위치를 제어판을 추가하고 배선을 약간만 변경하면 완전 자동 전환 스위치로 쉽게 전환되어 초기 투자를 보호할 수 있어요.
브로슈어 | 비자동 전송 스위치